Разъем печатной платы - GIC 2,5 HC/10-G-7,62 - 1745865

На рисунке показан 5-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, полюсов: 10, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1745865
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 506 (C-1-2013)
GTIN 4046356309455
Вес/шт. (без упаковки) 12,164 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!



ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь