Клеммы для печатной платы - MKDS 5 HV/11-9,52-Z BK - 1745577

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, номинальное напряжение: 1000 В, размер шага: 9,52 мм, полюсов: 11, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
  • Неограниченный допуск UL в отношении напряжения 600 В благодаря компактному расположению штыревых выводов в шахматном порядке
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1745577
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356309387
Вес/шт. (без упаковки) 36,390 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!