Разъем печатной платы - PCV 4/ 4-G-7,62 PE1 - 1745483

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 20 A, полюсов: 4, размер шага: 7,62 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1745483
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356310789
Вес/шт. (без упаковки) 7,878 GRM