Клеммы для печатной платы - SMKDS 2,5/10-5,08 H1L - 1745425

На рисунке показан 3-контактный вариант
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
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1745425
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356307932
Вес/шт. (без упаковки) 23,713 GRM