Клеммы для печатной платы - MKDS 1/ 8-3,5 BD:9-16 - 1745328

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, номинальное напряжение: 200 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Самая маленькая конструкция для проводов соответствующего сечения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1745328
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356310154
Вес/шт. (без упаковки) 3,725 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!