Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 8-STF GTBU - 1745302

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 8, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: ярко-голубой, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1745302
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356308281
Вес/шт. (без упаковки) 14,033 GRM