Разъем печатной платы - IPC 16/ 2-G-10,16 YE - 1745179

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Номинальное сечение: 16 мм², полюсов: 2, размер шага: 10,16 мм, цвет: желтый, поверхность контакта: Серебро, монтаж: Пайка волной припоя, Расположение выводов: Линейное 3-рядное расположение выводов, длина выводов [P]: 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Инвертированный разъем на плату с гнездовыми контактами для защищенных от прикосновений выходов устройств или соединений плат
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1745179
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356307826
Вес/шт. (без упаковки) 7,906 GRM