Разъем печатной платы - FKC 2,5/ 2-STF-5,08 BD:1,2 - 1745027

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 2, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1745027
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356309738
Вес/шт. (без упаковки) 4,824 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!