Разъем печатной платы - FKCT 2,5/12-STF-5,08 LUB - 1744905

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 12, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1744905
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356306959
Вес/шт. (без упаковки) 21,600 GRM