Разъем печатной платы - FKCT 2,5/ 7-STF-5,08 LUB - 1744882

Нет доступных изображений

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 7, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1744882
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356306966
Вес/шт. (без упаковки) 12,935 GRM