Разъем печатной платы - MC 1,5/ 4-ST-3,5 BK BD:4-1Q - 1744439

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовые зажимы, цвет: черный, поверхность контакта: олово
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
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1744439
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356321693
Вес/шт. (без упаковки) 2,724 GRM