Разъем печатной платы - IC 2,5/ 5-STZ-5,08 PA 1,2,4 - 1743650

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Простота замены печатных плат благодаря штекерным блокам
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1743650
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356302906
Вес/шт. (без упаковки) 8,171 GRM