Разъем печатной платы - DFK-PC 4/ 3-GF-7,62 BK - 1743511

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Проходной штекер, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, Номинальное сечение: 4 мм², полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Гибкие боковые стенки обеспечивают удобный монтаж на стенку с предварительной разводкой изнутри
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1743511
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356302104
Вес/шт. (без упаковки) 14,950 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!