Разъем печатной платы - IPC 5/ 7-ST-7,62 GY BDNZ:992 - 1743401

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 6 мм², полюсов: 7, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
  • сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1743401
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356301817
Вес/шт. (без упаковки) 30,662 GRM