Клеммы для печатной платы - SMKDS 3/10-5,08 BD:1-10 - 1743294

На рисунке показан 6-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 10, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 55 °, цвет: зеленый, Длина выводов [P]: 4,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1743294
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 1000 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356304139
Вес/шт. (без упаковки) 19,384 GRM