Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 9-ST-5,08 BD:41-49 - 1743223

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 9, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1743223
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356302043
Вес/шт. (без упаковки) 18,257 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!