Клеммы для печатной платы - SMKDS 2,5/16-5,08 GY BD:NZASI - 1742635

На рисунке показан 3-контактный вариант

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 20 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², размер шага: 5,08 мм, полюсов: 16, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 50 °, цвет: серый, Длина выводов [P]: 3,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1742635
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356302814
Вес/шт. (без упаковки) 37,760 GRM