Блок для непосредственного монтажа - PCU 6/ 8-STD-10,16 GYNZ200E P1 - 1742596

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Блок для непосредственного монтажа, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, Номинальное сечение: 6 мм², полюсов: 8, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Расположенные сбоку фланцы для крепления на корпусе или монтажной пластине
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1742596
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356298759
Вес/шт. (без упаковки) 75,868 GRM