Разъем печатной платы - PCV 6-16/ 8-G1-10,16GYNZ200E P1 - 1742583

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 16 мм², полюсов: 8, размер шага: 10,16 мм, цвет: серый, монтаж: Пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное 3-рядное расположение выводов, длина выводов [P]: 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1742583
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356298766
Вес/шт. (без упаковки) 33,237 GRM