Блок для непосредственного монтажа - PCU 6/ 8-STD-10,16 GYNZ200E P3 - 1742570

На рисунке показан 5-контактный вариант изделия

Блок для непосредственного монтажа, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 6 мм², полюсов: 8, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Расположенные сбоку фланцы для крепления на корпусе или монтажной пластине
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1742570
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356298742
Вес/шт. (без упаковки) 75,504 GRM