Разъем печатной платы - MVSTBU 2,5/18-GB-5,08GYNZ205E - 1742499

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Блок для непосредственного монтажа, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 18, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Непосредственный монтаж

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммные блоки с разъемами для непосредственного подключения и фланцами для закрепления винтами на монтажной плате или стенке прибора
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1742499
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
GTIN 4046356302739
Вес/шт. (без упаковки) 36,696 GRM