Разъем печатной платы - MC 1,5/12-ST-3,5 BK 3CN3,8,11 - 1741908

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1741908
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356293990
Вес/шт. (без упаковки) 7,890 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!