Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 BK - 1741821

На рисунке показана модель MVSTBR 2,5/ 5-ST-5,08 AU

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1741821
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918259082
Вес/шт. (без упаковки) 10,347 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!