Разъем печатной платы - MC 1,5/16-STF-3,81 BD:1-16 - 1741500

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, полюсов: 16, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1741500
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356293846
Вес/шт. (без упаковки) 12,810 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!