Разъем печатной платы - MCVU 1,5/ 4-GFD-3,81 BD:1-4 - 1741393

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Блок для непосредственного монтажа, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности
  • Расположенные сбоку фланцы для крепления на корпусе или монтажной пластине
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1741393
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356293402
Вес/шт. (без упаковки) 5,539 GRM