Разъем печатной платы - GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 HT BK R32 - 1741380

На рисунке показано стандартное 10-контактное изделие

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 7,62 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Больший шаг для повышенных требований к напряжению
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1741380
Упаковочная единица 330 Шт
Минимальный объем заказа 330 Шт
GTIN 4046356293419
Вес/шт. (без упаковки) 3,120 GRM