Клеммы для печатной платы - SMKDS 5/ 2-6,35 TS - 1740983

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 32 A, размер шага: 6,35 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 35 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1740983
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356290012
Вес/шт. (без упаковки) 5,824 GRM