Штыревая рейка - PST 1,0/ 2-3,5 YE - 1740666

На рисунке показан 6-контактный вариант

Штыревой разъем, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 250 В, номинальное сечение: 0,5 мм², полюсов: 2, размер шага: 3,5 мм, цвет: желтый, поверхность контакта: олово, монтаж: THR пайка, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,8 мм, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1740666
Упаковочная единица 250 Шт
Минимальный объем заказа 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356287784
Вес/шт. (без упаковки) 0,262 GRM