Разъем печатной платы - MVSTBW 2,5/ 5-ST BK - 1740547

На рисунке показана модель MVSTBW 2,5/5-ST-5,08 AU

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 5, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1740547
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918329990
Вес/шт. (без упаковки) 10,187 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!