Разъем печатной платы - MCV 1,5/ 6-GFL-3,5 GN THT R56 - 1740527

На рисунке показан 8-контактный вариант

Корпусная часть для печатных плат, полюсов: 6, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1740527
Упаковочная единица 200 Шт
Минимальный объем заказа 200 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356291248
Вес/шт. (без упаковки) 3,420 GRM