Деталь для увеличения шага - RZ-PTSA 1,5/ 9-3,5 GY NZ384 - 1740488

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

, номинальный ток: 2 A, расчетное напряжение (III/2): , номинальный ток (Ex): , номинальное напряжение (Ex): , полюсов: 9, размер шага: 2,5 мм, тип подключения: , цвет: серый, поверхность контакта: олово, монтаж: ,

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате

Коммерческие данные

Код заказа 1740488
Упаковочная единица 1

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь