Разъем печатной платы - MVSTBR 2,5/ 3-ST BK - 1740411

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1740411
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918226923
Вес/шт. (без упаковки) 6,112 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!