Разъем печатной платы - MSTBVA 2,5/ 5-G BK - 1740369

На рисунке показана модель MSTBVA 2,5/ 5-G-5,08 AU

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 5, размер шага: 5 мм, цвет: черный, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка волной припоя

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
  • Замкнутая форма для оптимальной стабильности штекерного соединения
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1740369
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356524544
Вес/шт. (без упаковки) 2,078 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!