Клеммы для печатной платы - FK-MPT 0,5/ 7-3,5 GY - 1740187

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 4 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 3,5 мм, полюсов: 7, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
  • Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1740187
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356289900
Вес/шт. (без упаковки) 2,380 GRM