Клеммы для печатной платы - MKDSFW 3/ 9 BK BD:NZ443520 - 1740077

На рисунке показан 2-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, номинальное напряжение: 400 В, размер шага: 5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Ножки позволяют производить очистку или заливку печатной платы
  • Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
  • Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1740077
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356288484
Вес/шт. (без упаковки) 18,019 GRM