Штыревая рейка - PST 1,0/24-3,5 BU - 1739334

На рисунке показан 6-контактный вариант

Штыревой разъем, номинальный ток: 8 A, полюсов: 24, размер шага: 3,5 мм, цвет: синий, поверхность контакта: олово, Максимальный ток зависит от используемого разъема. Учитывается самой низкое из значений тока для разъема и штыревой планки. Штыревая колодки изготавливаются из стойкой к высокой температуре пластмассы и, таким образом, допускают монтаж пайкой оплавлением припоя.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подходят для пайки волной и оплавлением припоя
  • Оптимальная геометрия штыревого контакта для всех штекеров под штекерные колодки COMBICON
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1739334
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356288095
Вес/шт. (без упаковки) 2,652 GRM