Клеммы для печатной платы - PTSA 0,5/ 9-2,5 GYNZ383 - 1739266

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 2 A, номинальное напряжение: 250 В, размер шага: 2,5 мм, полюсов: 9, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 45 °, цвет: серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Заданное контактное нажатие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
  • Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1739266
Упаковочная единица 100 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356286527
Вес/шт. (без упаковки) 3,216 GRM