Клеммы для печатной платы - MK3DS 1/ 4-3,81 BDNZ:721228 - 1739253

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1739253
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356286886
Вес/шт. (без упаковки) 8,257 GRM