Разъем печатной платы - MSTBOA 2,5/ 6-GL-5,08 RNSO AU - 1739156

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 6, размер шага: 5,08 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото, монтаж: Пайка волной припоя, Расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,2 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1739156
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356290449
Вес/шт. (без упаковки) 5,190 GRM