Клеммы для печатной платы - MKDS 1/ 4-3,81 GY7035 - 1739033

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Клеммы для печатной платы, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 4, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: светло-серый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1739033
Упаковочная единица 250 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356285681
Вес/шт. (без упаковки) 1,716 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!