Клеммы для печатной платы - MKDS 1/ 2-3,81 GY7035 - 1739017

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 10 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: светло-серый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1739017
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356285704
Вес/шт. (без упаковки) 0,757 GRM