Вилочная часть - MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 BK - 1738957

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, Номинальное сечение: 2,5 мм², полюсов: 8, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: черный, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738957
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4017918925130
Вес/шт. (без упаковки) 16,540 GRM

Конфигуратор

Этот артикул можно конфигурировать!