Разъем печатной платы - MSTB 2,5/ 9-ST BD:11-19 - 1738928

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия зеленого цвета

Разъемы для печатной платы, номинальный ток: 12 A, полюсов: 9, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738928
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918214166
Вес/шт. (без упаковки) 14,614 GRM