Разъем печатной платы - MSTBA 2,5/ 3-G THT GY7035 - 1738759

Нет доступных изображений

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738759
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356285544
Вес/шт. (без упаковки) 2,283 GRM