Printed-circuit board connector - TPC 16/ 7-ST-10,16 CP BDL1-UHQ - 1738746

The figure shows a 5-pos. version of the product

PCB connector, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, number of positions: 7, pitch: 10.16 mm, connection method: Screw connection with tension sleeve, color: green, contact surface: Silver

Цена:

Преимущества для Вас

  • Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
  • Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
  • Возможно подсоединение двух проводников
  • Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738746
Упаковочная единица 20 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356285292
Вес/шт. (без упаковки) 168,750 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь