Разъем печатной платы - MC 1,5/12-G-3,5 AU - 1738733

На рисунке показан 10-контактный вариант изделия

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 8 A, полюсов: 12, размер шага: 3,5 мм, цвет: зеленый, поверхность контакта: Золото

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
  • Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
  • Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738733
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356285346
Вес/шт. (без упаковки) 2,750 GRM