Клеммы для печатной платы - MKKDS 1,5/11-5,08 BD12-22/1-11 - 1738652

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 17,5 A, размер шага: 5,08 мм, полюсов: 11, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738652
Упаковочная единица 50 Шт
GTIN 4046356284806
Вес/шт. (без упаковки) 36,296 GRM