Клеммы для печатной платы - MK3DS 1/ 8-3,81 BK - 1738610

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 8 A, размер шага: 3,81 мм, полюсов: 8, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738610
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356284295
Вес/шт. (без упаковки) 16,498 GRM