Клеммы для печатной платы - SPT 5/ 2-V-7,5-ZB RD/BK BD:+- - 1738380

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 41 A, размер шага: 7,5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Пружинные зажимы Push-in, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 90 °, цвет: многоцветный

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738380
Упаковочная единица 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356283991
Вес/шт. (без упаковки) 7,478 GRM