Клеммы для печатной платы - MKDSN 1,5/ 2 H1L - 1738283

Нет доступных изображений

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 13,5 A, размер шага: 5 мм, полюсов: 2, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 1738283
Упаковочная единица 50 Шт
Минимальный объем заказа 50 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356283397
Вес/шт. (без упаковки) 1,510 GRM